1-16 von 257 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm
iglidur® G, Flanschgleitlager, mm
iglidur® J, Flanschgleitlager, mm
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
9 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
8 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
80 Artikel
Schwingungsdämpfend und steckbar
99+ Artikel
light Anschlusselement mit kurzer Zugentlastung
7 Artikel
22 Artikel
Sehr leicht und besonders leicht zu befüllen
5 Artikel
light Anschlusselement mit langer Zugentlastung
6 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Das Hochlastlager bis 200 MPa