1-16 von 258 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm
iglidur® G, Flanschgleitlager, mm
iglidur® J, Flanschgleitlager, mm
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
8 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
9 Artikel
80 Artikel
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
26 Artikel
22 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Für hohe Beanspruchung, PVC-Außenmantel, ölbeständig, flammwidrig
15 Artikel
Das Hochlastlager bis 200 MPa
99+ Artikel
50 Artikel