1-16 von 258 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm
iglidur® G, Flanschgleitlager, mm
iglidur® J, Flanschgleitlager, mm
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
9 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
8 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
80 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, flammwidrig
32 Artikel
Elektrisch leitend, sehr druckfest
36 Artikel
aus iglidur® L100
7 Artikel