1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager, mm
Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23
7 Artikel
6 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
65 Artikel
Metal clamping ring, nickel-plated, EMC shielding
4 Artikel
Für hohe Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
2 Artikel
drygear® Wellgetriebe, Übersetzung 28:1, für NEMA17
ungeschirmt, schraubklemm, 99 3379 100 03, 99 3383 100 04