1-16 von 256 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
99+ Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
Low-Cost-Werkstoff, niedrige Reibwerte
23 Artikel
Geschlossener, anodisierter Aluminiumadapter
12 Artikel
19 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel
Präzisions-Edelstahlwelle
10 Artikel
Der FDA-konforme - Für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
8 Artikel
Leicht, für Größenindex 40 - 60 und einem Rückzugsweg von 490 mm
9 Artikel
Leicht mit Schnappverschluss zum besonders leichten Öffnen
4 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel
Innenhöhe hi: 50 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 58,8 mm
80 Artikel