iglidur® R, zylindrisches Gleitlager, mm - RSM

Low-Cost-Werkstoff, niedrige Reibwerte

iglidur® R, zylindrisches Gleitlager, mm - RSM
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager, mm - RSM drawing
1 von 2
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager, mm - RSM
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager, mm - RSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: RSM-0203-07
  • Material: iglidur® R
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 2 mm
    • d2 3.6 mm
    • b1 7 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • LowCost-Werkstoff für Großserien
iglidur® R | Low-Cost-Werkstoff, niedrige Reibwerte

Bei der Entwicklung von iglidur® R als Gleitlagerwerkstoff standen hohe Leistung und sehr niedriger Preis im Vordergrund. Speziell sollten im Trockenlauf niedrige Reib- und Verschleißwerte erreicht werden. Gleitlager aus iglidur® R werden gezielt durch eine Kombination von Festschmierstoffen unterstützt. Das PTFE- und silikonfreie Material erreicht im Trockenlauf hervorragend niedrige Reibwerte und läuft weitgehend Stick-Slip-frei.

Typische Anwendungsbereiche

Motorrad/Roller
Möbel / Industrial Design
Sport, Fitness & Reha

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn hohe Verschleißfestigkeit bei niedrigen Belastungen gesucht wird
  • Wenn ein sehr preisgünstiges Lager gesucht wird
  • Wenn sehr niedrige Reibwerte im Trockenlauf gefordert werden
  • Wenn Kantenlasten auftreten
  • Wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme erwünscht ist
  • Wenn PTFE oder Silikon für die Anwendung nicht zugelassen sind
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr