1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Q, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager, mm
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
99+ Artikel
Für hohe Belastungen - verschleißfest auf vielen Wellen
40 Artikel
Wellendurchführung für Bleche
35 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
Innenhöhe hi: 38 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm
64 Artikel
14 Artikel
9 Artikel
31 Artikel
Innenhöhe hi: 48 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm
80 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 130 mm, Biegeradien R: 60 - 250 mm, Teilung: 30,3 mm
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
Hochprofilschiene, eckig, Aluminium hartanodisiert
2 Artikel
Innenhöhe hi: 34 mm, Innenbreiten Bi: 75 - 350 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm