iglidur® Q, zylindrisches Gleitlager, mm - QSM

Für hohe Belastungen - verschleißfest auf vielen Wellen

iglidur® Q, zylindrisches Gleitlager, mm - QSM
iglidur® Q, zylindrisches Gleitlager, mm - QSM drawing
1 von 2
iglidur® Q, zylindrisches Gleitlager, mm - QSM
iglidur® Q, zylindrisches Gleitlager, mm - QSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: QSM-2528-48
  • Material: iglidur® Q
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 25 mm
    • d2 28 mm
    • b1 48 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)

iglidur® Q | Für hohe Belastungen - Verschleißfest auf vielen Wellen

iglidur® Q wurde speziell für Extrembelastungen entwickelt. Unter hohen Belastungen gehört iglidur® Q zu den iglidur®-Werkstoffen, die mit Abstand die beste Verschleißfestigkeit aufweisen. Ab einer radialen Belastung von 25 MPa wird sogar das hochabriebfeste iglidur® W300 übertroffen. Spezielle, im Material extrem fein verteilte Festschmierstoffe sorgen dafür, dass wartungsfreier Trockenlauf bei jeder Belastung gewährleistet ist.

Typische Anwendungsbereiche

  • Agrartechnik
  • Baumaschinen
  • Verkehrstechnik

Wann nehme ich es?

  • Für Schwenkanwendungen
  • Für sehr gute Abriebfestigkeit, besonders bei extremen Belastungen
  • Für extreme p x v-Werte
  • Wenn das Material unempfindlich gegen Schmutz sein soll

Wann nehme ich es nicht?

  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Wenn Temperaturen dauernd größer als +135 °C vorliegen
  • Wenn hohe Kantenlasten bzw. starke Stoßbelastungen auftreten
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.