1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Q3E, zylindrisches Gleitlager, mm
2-Komponenten Hochlastgleitlager für hohe Stückzahlen
99+ Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
Innenhöhe hi: 34 mm, Innenbreiten Bi: 75 - 350 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 15 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm, Biegeradien R: 32 - 75 mm, Teilung: 16,7 mm
9 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel
Innenhöhe hi: 10 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm, Biegeradien R: 15 - 48 mm, Teilung: 16,7 mm
7 Artikel
Innenhöhe hi: 10,3 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
18 Artikel
Innenhöhe hi: 15 mm, Innenbreiten Bi: 16 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 48 mm, Teilung: 20 mm
11 Artikel
Gehäuselager Q20
Innenhöhe hi: 58 mm, Innenbreiten Bi: 100 - 600 mm, Biegeradien R: 135 - 500 mm, Teilung: 91 mm