1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Q3E, zylindrisches Gleitlager, mm
2-Komponenten Hochlastgleitlager für hohe Stückzahlen
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 5 mm, Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm, Biegeradien R: 10 - 28 mm, Teilung: 10 mm
15 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
Innenhöhe hi: 34 mm, Innenbreiten Bi: 75 - 350 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 15 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm, Biegeradien R: 32 - 75 mm, Teilung: 16,7 mm
9 Artikel
Innenhöhe hi: 29 mm, Innenbreiten Bi: 30 - 140 mm, Biegeradien R: 55 - 150 mm, Teilung: 22 mm
55 Artikel
Innenhöhe hi: 10 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm, Biegeradien R: 15 - 48 mm, Teilung: 16,7 mm
7 Artikel
Innenhöhe hi: 10,3 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
18 Artikel