1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager, mm
Heavy-Duty auf weichen Wellen
14 Artikel
Material Gleitelement: iglidur® J Befestigungsart: Gewindezapfen Baugröße: 40 Tragfähigkeit, stat.: 700 N
9 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
70 Artikel
Innenhöhe hi: 34 mm, Innenbreiten Bi: 75 - 350 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 58 mm, Innenbreiten Bi: 100 - 600 mm, Biegeradien R: 135 - 500 mm, Teilung: 91 mm
Innenhöhe hi: 44 mm, Innenbreiten Bi: 75 - 400 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Der Robuste mit guter Abriebfestigkeit
65 Artikel
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
63 Artikel
Innenhöhe hi: 62 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 135 - 500 mm, Teilung: 91 mm
Austauschkit für Gehäuselager