1-16 von 255 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® A290, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Robuste mit guter Abriebfestigkeit
16 Artikel
Heavy-Duty auf weichen Wellen
14 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
70 Artikel
Innenhöhe hi: 34 mm, Innenbreiten Bi: 75 - 350 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
99+ Artikel
Digitaler Schrittmotortreiber
4 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
65 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager