1-18 von 1221 Ergebnissen
iglidur® M250, Schlitzlager, MYM, mm
iglidur® Clips Gleitlager, inch Abmessungen
Einfache Montage
16 Artikel
12 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
76 Artikel
Temperaturbereich:-40 °C bis +105 °C; Kurzzeitig: +150 °C
51 Artikel
Für sehr hohe Beanspruchung, TPE-Außenmantel, geschirmt, öl- und bioölbeständig, flammwidrig, PVC-frei, kälteflexibel, hydrolyse- und mikrobenbeständig
29 Artikel
30 Artikel
38 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
62 Artikel
Innenhöhe hi: 10,6 mm, Innenbreiten Bi: 16 - 30 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
9 Artikel
einfache und schnelle Verbindung des Steckers mittels Push-Pull