1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: MYM-08-08
- Material: iglidur® M250
- Form: Schlitzlager
- Abmessungen:
- d1 8 mm
- b1 8 mm
- d3 12 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
geringes Lagerspiel, sehr präzise einfache Montage durch schrägen Schlitz Material: iglidur® M250 wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar
Leicht zu montierendes iglidur® Clips2 Gleitlager aus unserem bewährten iglidur® M250-Werkstoff. Der schräge Schlitz gleicht Toleranzen der Aufnahme aus, ermöglicht geringes Lagerspiel und sorgt für einfache Montage.
Unsicher ob es passt?