1-16 von 255 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® M250, Anlaufscheibe, inch
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
9 Artikel
Aluminium, hartanodisiert
8 Artikel
Miniaturführungswagen Standard
11 Artikel
Innenhöhe hi: 18 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 28 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
63 Artikel
Innenhöhe hi: 10,1 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
21 Artikel
Für höchste Beanspruchung, TPE-Außenmantel, geschirmt, öl- und bioölbeständig, PVC- und halogenfrei, kälteflexibel, hydrolyse- und mikrobenbeständig
37 Artikel
Innenhöhe hi: 5 mm, Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm, Biegeradien R: 10 - 28 mm, Teilung: 10 mm
15 Artikel
Innenhöhe hi: 10 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
18 Artikel
Innenhöhe hi: 10,6 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
Das Hochlastlager bis 200 MPa
99+ Artikel
10 Artikel