1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Für hohe Geschwindigkeiten
6 Artikel
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
99+ Artikel
Wellendurchführung für Bleche
35 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 -125 mm, Biegeradien R: 75 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
56 Artikel
Innenhöhe hi: 24 mm, Innenbreite Bi: 38 - 103 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 27,8 mm
36 Artikel
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
drygear® Wellgetriebe, Übersetzung 28:1, für NEMA17