1-16 von 255 Ergebnissen
13 Artikel
1087 Artikel
82 Artikel
2915 Artikel
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® JVSM, spielfrei vorgespanntes Lager, mm
8 Artikel
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
83 Artikel
Niedriger Verschleiß, bester Reibwert, Rechtsgewinde
10 Artikel
Bei hoher Geschwindigkeit sowie niedrigem Verschleiß, aber auch mit bestem Reibwert, kommt iglidur J zum Einsatz.
5 Artikel
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
15 Artikel
41 Artikel
Offenes, anodisiertes Aluminiumgehäuse, lange Bauform mit Handklemmung
7 Artikel
Die Gewindemutter gibt es in einer Vielzahl von Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Egal ob Trocken oder Nass, hohe oder niedrige Temperaturen, lebensmittelkonforme oder hygienesensible Bereiche, mit den igus Materialien ist fast alles möglich. Ebenso ist die Gewindetechnik in den unterschiedlichsten Geometrien verfügbar, um einen einfachen 1:1 Austausch gewährleisten zu können. Somit können alle Verschleißkomponenten simpel im Linearmodul getauscht und auf die Anwendung spezifisch ausgewählt werden.
9 Artikel
Rund, aus Aluminium, Gleitfolienmaterial iglidur® J200
3 Artikel
Bei hoher Geschwindigkeit sowie niedrigem Verschleiß, aber auch mit bestem Reibwert, kommt iglidur J zum Einsatz
Nickel-plated, metal version, EMC shielding