- Material: iglidur J
- In Anlehnung an DIN 626-1
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Geringe Reibwerte und Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungsdämpfend
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Ideal für weiche Wellen
J-Lagereinsatz, gespritzt, geringe Feuchtigkeitsaufnahme
igubal JEM SP – der vielseitige Dauerläufer
Der im Spritzgussverfahren hergestellte JEM-SP Lagereinsatz kann in Stehlagern und Flanschlagern verwendet werden. Er besteht aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J, der sich durch besonders geringen Verschleiß, eine hohe Lebenserwartung und geringe Feuchtigkeitsaufnahme auszeichnet.
Dank des eingebetteten Festschmierstoffs ist keine zusätzliche Schmierung erforderlich, was den Betrieb in verschmutzten Umgebungen besonders vorteilhaft macht. Unsere Lagereinsätze sind einfach zu montieren und bieten eine kostengünstige und leichte Alternative zu einem herkömmlichen metallischen Kugellager.
Gehäusekompatibilität
| Lagereinsatz | Gehäuse | Alternative zu |
| JEM-17-17-SP | P203, F203, FL203 | UC203 |
| JEM-20-14-SP | PP204, PFL204 | SB204 |
| JEM-20-17-SP | P204, F204, FL204 | UC204 |
| JEM-25-15-SP | PP205, PFL205 | SB205 |
| JEM-25-17-SP | P205, F205, FL205 | UC205 |
| JEM-30-16-SP | PP206, PFL206 | SB206 |
| JEM-30-19-SP | P206, F206, FL206 | UC206 |
| JEM-30-21-80-SP | P208, F208, FL208 | UC208 |
| JEM-35-17-SP | PP207, PFL207 | SB207 |
| JEM-35-20-SP | P207, F207, FL207 | UC207 |
| JEM-35-21-80-SP | P208, F208, FL208 | UC208 |
| JEM-40-18-SP | PP208, PFL208 | SB208 |
| JEM-40-21-SP | P208, F208, FL208 | UC208 |
| JEM-45-22-SP | P209, F209, FL209 | UC209 |
| JEM-50-24-SP | P210, F210, FL210 | UC210 |
In unserem Shop finden Sie auch Flanschlager und Stehlager mit Kunststoffgehäuse, die sich positiv auf das Gesamtgewicht Ihrer Anlage auswirken.
igubal J-Lagereinsatz
- Temperaturbereich [°C]: -50 bis +90, kurzzeitig +120
- Wellendurchmesser: 17 mm - 24 mm
- Gehäusegrößen: P/F/FL 203 - 210, PP/PFL 204 - 208
- Vorteile: Wartungsfrei, schmierfrei, langlebig, unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz, schwingungsdämpfend, gute Chemikalienbeständigkeit, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, gute Verschleißfestigkeit, beständig bis zu einer Strahlungsintensität von 3 · 10² Gy.
- Maßreihe: In Anlehnung an DIN 626-1 (Wälzlager - Rillenkugellager mit kugelförmiger Außenringmantelfläche und verbreitertem Innenring - Teil 1: Spannlager)
- Anwendungsumfeld: Hohe Geschwindigkeiten, hohe Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen, niedriger Verschleiß mit einer Vielzahl unterschiedlicher Wellen, niedrige Reibwerte im Trockenlauf, bestes Verhalten bei weichen Wellen

