1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J, Polysorb Tellerfeder
Standardmaterial, kostengünstig
7 Artikel
"easy"-Design, sehr leicht zu befüllen - Leitungen einfach reindrücken
16 Artikel
Miniaturführungswagen Standard
11 Artikel
wird zur Demontage der TRE.B + TRCF Version benötigt
5 Artikel
Das Hochlastlager bis 200 MPa
99+ Artikel
sorgt für eine stabile Verbindung zwischen TRE Kette und Anschlusselement
8 Artikel
Innenhöhe hi: 10,3 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm, Biegeradien R: 38 - 48 mm, Teilung: 20 mm
12 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 15 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 48 - 100 mm, Teilung: 20 mm
18 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 -125 mm, Biegeradien R: 75 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
56 Artikel
Kompakt für den robusten Einsatz
3 Artikel
Metal version, EMC shielding