1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten.
23 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
Material Gleitelement: iglidur® J Befestigungsart: Gewindezapfen Baugröße: 17 Tragfähigkeit, stat.: 50 N
13 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Material Gleitelement: iglidur® J Befestigungsart: Gewindezapfen Baugröße: 40 Tragfähigkeit, stat.: 700 N
9 Artikel
77 Artikel
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
83 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 30 - 140 mm, Biegeradien R: 38 - 200 mm, Teilung: 30,5 mm
Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen
42 Artikel
Niedriger Verschleiß, bester Reibwert, Rechtsgewinde
10 Artikel
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
15 Artikel