1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
83 Artikel
Bewährter Long-Life Werkstoff jetzt in schwarz erhältlich
6 Artikel
45 Artikel
Schnelle und einfache Verbindung zur Achse 6
23 Artikel
Niedriger Verschleiß, bester Reibwert, Rechtsgewinde
10 Artikel
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
15 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Verbesserte Verschleißfestigkeit bei niedrigen und mittleren Belastungen, hohe Geschwindigkeiten
Bei hoher Geschwindigkeit sowie niedrigem Verschleiß, aber auch mit bestem Reibwert, kommt iglidur J zum Einsatz.
41 Artikel
8 Artikel
Die Gewindemutter gibt es in einer Vielzahl von Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Egal ob Trocken oder Nass, hohe oder niedrige Temperaturen, lebensmittelkonforme oder hygienesensible Bereiche, mit den igus Materialien ist fast alles möglich. Ebenso ist die Gewindetechnik in den unterschiedlichsten Geometrien verfügbar, um einen einfachen 1:1 Austausch gewährleisten zu können. Somit können alle Verschleißkomponenten simpel im Linearmodul getauscht und auf die Anwendung spezifisch ausgewählt werden.
7 Artikel
9 Artikel