1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager, mm
Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen
80 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
83 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
42 Artikel
Niedriger Verschleiß, bester Reibwert, Rechtsgewinde
10 Artikel
Dauerläufer mit guter Dimensionsstabilität bei hoher Temperatur
14 Artikel
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
15 Artikel
iglidur® J200, Gewindezapfen
4 Artikel
8 Artikel
iglidur® J350 ist für hohe Temperaturen und für niedrigen Reibwert bei mittlerer Last geeignet
18 Artikel