1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager, mm
Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen
80 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
83 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
42 Artikel
Dauerläufer mit guter Dimensionsstabilität bei hoher Temperatur
14 Artikel
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
15 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
8 Artikel