1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen
42 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
83 Artikel
Der FDA-konforme Dauerläufer bei höheren Temperaturen
14 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Niedriger Verschleiß, bester Reibwert, Rechtsgewinde
10 Artikel
Dauerläufer mit guter Dimensionsstabilität bei hoher Temperatur
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
15 Artikel
80 Artikel
Bei hoher Geschwindigkeit sowie niedrigem Verschleiß, aber auch mit bestem Reibwert, kommt iglidur J zum Einsatz.
41 Artikel
Hohe Steifigkeit, geteiltes Gehäuse, vier Befestigungslöcher, Maßreihe E
8 Artikel
iglidur® J350 ist für hohe Temperaturen und für niedrigen Reibwert bei mittlerer Last geeignet
18 Artikel
Die Gewindemutter gibt es in einer Vielzahl von Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Egal ob Trocken oder Nass, hohe oder niedrige Temperaturen, lebensmittelkonforme oder hygienesensible Bereiche, mit den igus Materialien ist fast alles möglich. Ebenso ist die Gewindetechnik in den unterschiedlichsten Geometrien verfügbar, um einen einfachen 1:1 Austausch gewährleisten zu können. Somit können alle Verschleißkomponenten simpel im Linearmodul getauscht und auf die Anwendung spezifisch ausgewählt werden.
7 Artikel