1-16 von 255 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® H, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
99+ Artikel
Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
37 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Innenhöhe hi: 42 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
Han® 6B connector housing and base, angled cable inlet
2 Artikel
Power und Signal Module
Plastic clamping ring, EMC shielding
G. 2 15pin - HD26pin
4 Artikel
Han® 16B connector housing, angled cable inlet