1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager, mm
Heißdampfsterilisierbarer Allrounder
6 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
8 Artikel
G. 1 9pin - HD15pin
4 Artikel
Für sehr hohe Beanspruchung, TPE-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, bioölbeständig, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig
70 Artikel
In Kombination mit passendem Getriebe erreichen drylin Linearachsen mit den neuen BLDC Motoren eine höhere Geschwindigkeit und ein höheres Drehmoment
G. 2 15pin - HD26pin
iglidur J350 ist für hohe Temperaturen und für niedrigen Reibwert bei mittlerer Last geeignet.
31 Artikel
Han® ES Modul
2 Artikel