Versandfertig ab 24 Stunden
Schnelle Beratung im WhatsApp-Chat
Bis zu 4 Jahre Garantie
Warenkorb
(0)
DE-DE (DE)
Shop
Konfiguratoren
Produktinformationen
Branchen
Services
Unternehmen & Karriere
Mein Ansprechpartner
DE
(DE)
Change Language :
DE (DE)
igus-icon-arrow-right
Home
igus-icon-arrow-right
Antriebstechnik
igus-icon-arrow-right
Elektromotoren
igus-icon-arrow-right
Anschlussleitungen
igus-icon-arrow-right
BLDC-Motor-Leitungen
igus-icon-arrow-right
Drehgeberleitungen
igus-icon-arrow-right
BLDC-Drehgeberleitung (Hall) mit Kunststoffstecker
BLDC-Drehgeberleitung (Hall) mit Kunststoffstecker
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
Außenmaterial: PVC
Silikonfrei
UV-beständig
Art-Nr.
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
DLE904172364-3
Ausführung
Hall
Stecker Ausführung
gerade
Kabellänge [m]
3
Produktbeschreibung
Technische Daten
Downloads
DLE Hallleitung, Hallleitung & Encoderleitung Länge 3m, 5m, 10m oder 20m Stecker gerade
Technik verbessern:
Neu: Passende Anschlussleitungen in 20 Meter Länge, Erweiterung des Sortiments
Kosten senken:
Skalierbare Leitungsproduktreihe
Beweise:
30 % längere Anschlusswege möglich
Nachhaltigkeit:
Langlebig, flammwidrig, silikonfrei
Produktbeschreibung
igus-icon-plus
Technische Daten
igus-icon-plus
Downloads
igus-icon-plus
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich
Samuel Ramos
igus-icon-phone
+49 2203 9649-9521
E-Mail schreiben
Beratung und Lieferung
Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
igus-icon-arrow-up