1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® H370, zylindrisches Gleitlager, mm
Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
84 Artikel
Innenhöhe hi: 26 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 48 - 250 mm, Teilung: 46 mm
70 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
57 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
64 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 48 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
35 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 63 mm, Biegeradien R: 48 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
20 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
36 Artikel
Innenhöhe hi: 24 mm, Innenbreite Bi: 38 - 103 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 27,8 mm
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 175 mm, Teilung: 46 mm