iglidur® H370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - H370FI

Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit

iglidur® H370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - H370FI
iglidur® H370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - H370FI drawing
1 von 2
iglidur® H370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - H370FI
iglidur® H370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - H370FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: H370FI-0203-03
  • Material: iglidur® H370
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Geeignet für sehr hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr gute Reibwerte
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Elektrisch ableitfähig

iglidur® H370 | Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit

Für Anwendungen unter Wasser ist iglidur® H370 die richtige Lösung. Das Material nimmt sehr hohe Belastungen auf, widerstehen Chemikalien und kann bei Temperaturen bis +200°C eingesetzt werden.

Typische Anwendungsbereiche

  • Fluidtechnik
  • Offshore
  • Schiffbau
  • Schwermaschinen / Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie

Wann nehme ich es?

  • Bei Einsatz unter Wasser
  • Wenn es auf hohe Temperaturbeständigkeit ankommt
  • Wenn hohe mechanische Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit gefordert sind
  • Wenn gute Chemikalienbeständigkeit gefordert ist

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn mechanische Nacharbeit des Materials erforderlich ist
  • Wenn hohe Verschleißfestigkeit unter Temperaturen gefordert ist
  • Für Einsatz unter starkem Schmutz
  • Wenn eine preiswerte Großserien-Lösung gebraucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.