1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, inch
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch
Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit
35 Artikel
53 Artikel
Für sehr hohe Beanspruchung, TPE-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, bioölbeständig, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
99+ Artikel
Für mittlere Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei
Power und Signal Module
2 Artikel
G. 2 15pin - HD26pin
4 Artikel
Verfügbare Teile
Für flexible Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, flammwidrig
Innenhöhe hi: 56 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm, Biegeradien R: 135 - 500 mm, Teilung: 91 mm
Für sehr hohe Beanspruchung, TPE-Außenmantel, geschirmt, öl- und bioölbeständig, PVC- und halogenfrei, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Han® ES Modul