iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, inch - H1SI

Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit

iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, inch - H1SI
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, inch - H1SI drawing
1 von 2
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, inch - H1SI
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, inch - H1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: H1SI-0203-03
  • Material: iglidur® H1
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.1875 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Geeignet für sehr hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr gute Reibwerte
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit

iglidur® H1 ist die erste Wahl, wenn hohe Standzeiten bei extremen Umgebungsbedingungen gefordert sind. Höchste Verschleißfestigkeit wird mit hervorragender Temperatur- und Medienbeständigkeit gepaart – nicht nur in der Verpackungs- und Lebensmitteltechnik oder dem Automobilbau.

Typische Anwendungsbereiche

  • Automatentechnik
  • Getränkeindustrie
  • Textilindustrie
  • Verpackungsindustrie

Wann nehme ich es?

  • Wenn höchste Lebensdauer unter Einfluß von Temperatur und Feuchtigkeit gefordert ist
  • Wenn es auf niedrige Reibwerte bei gleichzeitig hoher Temperaturbeständigkeit ankommt
  • Wenn regelmäßig aggressiv gereinigt wird (Schwallen, Dampfstrahlen)
  • Wenn das Material im Motorraum eingesetzt werden

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn hohe Flächenpressungen auftreten
  • Wenn ausschließlich beste universelle Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Wenn ein kostengünstiges Hochtemperaturmaterial gesucht wird, bei dem es nicht auf beste Verschleißfestigkeit ankommt
  • Wenn ein FDA-konformes Material mit hoher Temperaturbeständigkeit gefordert ist
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.