1-16 von 259 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
99+ Artikel
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 -125 mm, Biegeradien R: 75 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
56 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
48 Artikel