1-22 von 293 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, inch
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
79 Artikel
Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 26 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 48 - 250 mm, Teilung: 46 mm
70 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
9 Artikel
Das Universallager für Food-Kontakt
77 Artikel
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
Das Hochlastlager bis 200 MPa
Innenhöhe hi: 21,2 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 68 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm
81 Artikel
Der neue schmierfreie Standard mit doppelter Leistung
38 Artikel
Besonders geringes Gewicht
4 Artikel
Low-Cost-Werkstoff für Großserien
14 Artikel
3 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
73 Artikel