Energiekettenserie E2i.21 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21,2 mm

Energiekettenserie E2i.21
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Energiekettenserie E2i.21
Energiekettenserie E2i.21 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21,2 mm
Energiekettenserie E2i.21 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21,2 mm
Energiekettenserie E2i.21 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21,2 mm
Energiekettenserie E2i.21 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21,2 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
21.2 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
18 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
35 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
26,35 EUR
0,85 EUR / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E2I.21.015.035.026,35 EUR
Energiekettenserie E2i.21 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 21,2 mm