1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® C500, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Medien- und Temperaturspezialist im Foodbereich
81 Artikel
Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit, bis +250 °C, verschleißfest
8 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
70 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 30 - 140 mm, Biegeradien R: 55 - 150 mm, Teilung: 25 mm
55 Artikel
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Für mittlere Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei
2 Artikel