1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® A160, zylindrisches Gleitlager, mm
FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
8 Artikel
Food-Material mit hoher Medienbeständigkeit bis 90 °C
12 Artikel
6 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
Food- Material mit hoher Medienbeständigkeit bis 90 °C
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager