- Gehäusematerial: igumid G
- Kostengünstig
- Verbindung für rotierende und schwenkende Bewegungen
- Geringes Gewicht
igubal®
Winkelgelenk, low-cost
igubal® Winkelgelenke
sind die perfekte Lösung für rotierende und schwenkende Bewegungen. Das Gehäuse
besteht aus igumid G, einem besonders schlagfesten, langfaserverstärkten
Polymer, das langzeitig Temperaturen von -30 °C bis +80 °C standhält.
Der Zapfen ist
wahlweise aus Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um den
Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Mit einem geringen
Gewicht und einer einfachen Montage sind diese Winkelgelenke ideal für Anwendungen,
bei denen es auf eine schnelle und unkomplizierte Installation ankommt. Darüber
hinaus sind sie schwingungsdämpfend und unempfindlich gegen Schmutz und Staub,
was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen macht.