- Gehäusematerial:
igumid G
- Material
Kugelkappe: iglidur® W300
- Verbindung
für rotierende und schwenkende Bewegungen
- Geringes
Gewicht
igubal®
Winkelgelenk
igubal® Winkelgelenke
sind die perfekte Lösung für rotierende und schwenkende Bewegungen. Das Gehäuse
besteht aus igumid G, einem besonders schlagfesten, langfaserverstärkten
Polymer, das langzeitig Temperaturen von -30 °C bis +80 °C standhält.
Der Zapfen ist
wahlweise aus Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um den
Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Die Kugelkappe ist
aus unserem iglidur® W300. Dieses Material bietet eine hohe
Verschleißfestigkeit, auch bei rauen Wellen und besonders abrasiven
Umgebungsmedien.
Mit einem geringen
Gewicht und einer einfachen Montage sind diese Winkelgelenke ideal für
Anwendungen, bei denen es auf eine schnelle und unkomplizierte Installation
ankommt. Darüber hinaus sind sie schwingungsdämpfend und unempfindlich gegen
Schmutz und Staub, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle
Umgebungen macht.