Change Language :

Steuerleitungen sind vermeintlich langweilige Produkte, die jedoch weltweit die Industrie am Laufen halten. Die Steuerleitung ist sozusagen das Sinnbild einer Leitung und hat in der Regel eine grün/gelbe Ader für den Schutzleiter und viele schwarze Adern für die Signale. Die besondere Menge der Adern liegt im typischen Verseilaufbau der Vergangenheit begründet. Damals hat man nur Adern in Lagen verseilt und damit war eine bestimmte Adermenge vorgegeben. Heute verseilt man auch noch auf andere und viel robustere Arten. Da es sich um Signale aus dem üblichen Wechselstromnetz handelt, ist die Leitung meist in der Spannungsklasse 300V/500V ausgeführt. Selbstverständlich gibt es diese Leitung auch geschirmt, wenn es die EMV Bedingungen erfordern.
Wir setzen auf Bündelverseilung
Unsere Steuerleitungen haben ab 12 Adern eine besondere mechanische Konstruktion, um in der Bewegung eine lange Lebensdauer zu erzielen. Wir verbauen die sogenannte Bündelverseilung mit einer kurzen Schlaglänge.
Aber was bedeutet eine Bündelverseilung im Konkreten?
Bei der Bündelverseilung werden die Adern, in Abhängigkeit der Anzahl der Adern, in Bündel verseilt und diese Bündel werden wiederrum verseilt. Diese sehr aufwendige Methode ist allerdings notwendig, um die Zug-Schub-Kräfte der Bewegung aufzunehmen. Diese Kräfte entstehen, wenn die Leitung im Radius liegt. Im Innenradius werden die Adern gestaucht und im Außenradius gelängt. Damit diese Kräfte nicht zu stark auf einer Ader lasten, haben wir die Bündelverseilung entwickelt, denn so wechselt eine Ader permanent ihre Position innerhalb der Leitung. Somit werden die Kräfte ausgeglichen. Dies ist besonders wichtig, um den sogenannten Korkenzieher Effekt zu verhindern, der häufig auf langen Weg auftritt.

Im Laufe der Leitungsentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte haben sich 7 Prinzipien entwickelt, die eine hochwertige und lange haltende Leitung in der e-Kette ausmachen. Die Erkenntnisse nennen wir bei igus „7 Gründe“ und diese möchten wir Ihnen hier näherbringen.


Leitungen im Gabelstapler – eine besondere Herausforderung
Für uns ist eine sehr exotische Anwendung das Auf- und Abrollen über Kunststoffrollen am Gabelstapler im Mast. An dieser Leitung wird gezogen, damit Sie nicht von der Rolle springt, wenn das Fahrzeug fährt. Außerdem wird durch die Umlenkung über diese Rollen die Verseilung ganz extrem strapaziert. Dass dies zu Problemen führen kann, erfuhr vor Jahren auch unser Kunde, der sehr gewissenhaft selbst testete. Wir durften mit unserem Produkt damals an den Tests des Kunden teilnehmen und konnten mit der besonderen Bündelverseilung überzeugen, da sich durch die Seilkonstruktion die Kräfte auf die Adern aufheben. Viele Jahre später sind Korkenzieher in der Leitung und Aderbrüche in dieser Anwendung lange vergessen. Wenn Sie auch Herausforderungen haben, denen Ihre Leitung heute nicht gewachsen ist, kann dies ja ein erster Schritt sein, um mit uns gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.

Produktfinder
Gelangen Sie schnell zu genau der richtigen Leitung

Lebensdauerrechner
Berechnen Sie die Lebensdauer jeder chainflex Leitung

Kupferzuschlagsrechner
Berechnen Sie den tagesaktuellen Kupferzuschlag

Konfigurator für Sonderleitungen
Konfigurieren Sie ihre individuelle Leitung in nur 3 Minuten



Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)