Lieferzeit: 24 - 48 h
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Nach 10 erfolgreichen Jahren als Reinraum- und
„Flüster“-Kette steht die neue Generation in den
Startlöchern. Neben den bewährten Nutzen der
E6 bietet die neue Generation weitere Vorteile,
welche die Handhabung erheblich vereinfachen. Zudem wurden durch Designänderungen die Zugänglichkeit zum Innenraum verbessert, das Gewicht reduziert und die Montage erleichtert.
Öffnungsstege jetzt beidseitig aufschwenkbar und im Innen- und Außenradius zu entnehmen.
Wechsel des Drehsinns möglich, z.B. für Zick- Zack-Montage.
Version ohne Vorspannung durch Drehen der Innenlasche.
Superleise durch kleine Teilung und „Bremse“ im Anschlagssystem
Extrem vibrationsarm
Abriebarmes Verbinderprinzip (keine Bolzen-Bohrung-Verbindung)
Nahezu kein Polygoneffekt, dadurch „runder“ Lauf
Schnelleres Ablängen durch optimierte Verbinderkonstruktion.
Glatter und störkantenfreier Innenraum für lange Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen.
Montageanleitung
Öffnungsstege aufschwenkbar, beidseitig, Innen- und Außenradius.
Gewichtseinsparung 37% (im Vergleich zu E6.29)
Innenquerschnitt komplett zugänglich für leichte Befüllung.
Gewichtseinsparung vgl. E6.29 | |
---|---|
E61.29.30.R.0 | 37 % |
E61.29.40.R.0 | 36 % |
E61.29.50.R.0 | 35 % |
E61.29.70.R.0 | 33 % |
E61.29.100.R.0 | 30 % |
E61.29.120.R.0 | 28% |
Bestellnummer | Innenhöhe hi |
Innenbreite Bi |
Außenbreite Ba |
Außenhöhe ha |
Gewicht [kg/m] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 30 | 44 | 35 | 0,558 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 30 | 44 | 35 | 0,558 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 30 | 44 | 35 | 0,558 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 30 | 44 | 35 | 0,558 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 30 | 44 | 35 | 0,558 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 40 | 54 | 35 | 0,583 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 40 | 54 | 35 | 0,583 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 40 | 54 | 35 | 0,583 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 40 | 54 | 35 | 0,583 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 40 | 54 | 35 | 0,583 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 50 | 64 | 35 | 0,608 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 50 | 64 | 35 | 0,608 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 50 | 64 | 35 | 0,608 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 50 | 64 | 35 | 0,608 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 50 | 64 | 35 | 0,608 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 60 | 74 | 35 | 0,633 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 60 | 74 | 35 | 0,633 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 60 | 74 | 35 | 0,633 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 60 | 74 | 35 | 0,633 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 60 | 74 | 35 | 0,633 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 70 | 84 | 35 | 0,657 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 70 | 84 | 35 | 0,657 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 70 | 84 | 35 | 0,657 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 70 | 84 | 35 | 0,657 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 70 | 84 | 35 | 0,657 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 80 | 94 | 35 | 0,682 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 80 | 94 | 35 | 0,682 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 80 | 94 | 35 | 0,682 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 80 | 94 | 35 | 0,682 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 80 | 94 | 35 | 0,682 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 90 | 104 | 35 | 0,707 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 90 | 104 | 35 | 0,707 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 90 | 104 | 35 | 0,707 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 90 | 104 | 35 | 0,707 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 90 | 104 | 35 | 0,707 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 100 | 114 | 35 | 0,732 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 100 | 114 | 35 | 0,732 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 100 | 114 | 35 | 0,732 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 100 | 114 | 35 | 0,732 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 100 | 114 | 35 | 0,732 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 110 | 124 | 35 | 0,757 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 110 | 124 | 35 | 0,757 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 110 | 124 | 35 | 0,757 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 110 | 124 | 35 | 0,757 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 110 | 124 | 35 | 0,757 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 120 | 134 | 35 | 0,782 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 120 | 134 | 35 | 0,782 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 120 | 134 | 35 | 0,782 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 120 | 134 | 35 | 0,782 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 120 | 134 | 35 | 0,782 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 140 | 144 | 35 | 0,807 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 140 | 144 | 35 | 0,807 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 140 | 144 | 35 | 0,807 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 140 | 144 | 35 | 0,807 | Preis auf Anfrage | ![]() |
![]() |
29 | 140 | 144 | 35 | 0,807 | Preis auf Anfrage | ![]() |
Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||
3D CAD![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lieferzeit: 24 - 48 h
Die igus® E6-Serien zeichnen sich auch durch Ihre
hervorragende Reinraumeignung aus. Auch die neue Generation dürfte dieses Erbe erfolgreich antreten. Reinraumtest sind in Vorbereitung.
Um die Eignung für Reinräume nochmals zu unterstreichen und die Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen weiter zu erhöhen, ist der Innenraum der neuen E6.1 extrem „kabelfreundlich“ konstruiert worden.
Öffnungsstege sind sehr glatt und abgerundet, ebenso der Übergang von Kettenglied zu Öffnungssteg, außerdem sind sämtliche Anspritz- und Markierungspunkte außerhalb des Kettenquerschnitts verlegt worden.
Schalldruckpegel
igus® eigene Test haben gezeigt, dass die neue E6.1 Generation in Bezug auf Laufruhe und Vibrationsarmut
neue Maßstäbe setzen kann.
Die Serie E61.29 wurde im igus® Labor einer Schallmessung unterzogen mit dem Ergebnis, dass die ohnehin schon sehr guten Werte der
E6.29 nochmal um 2 dB(A) unterboten wurden.
Gewichtsreduzierung
Die neue E6.1 Generation kann durch Ihr bis zu
37% geringeres Gewicht noch höhere Beschleunigungen
wahrnehmen und machen sie so zur hochdynamischen und laufruhigen e-kette®.