Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Druckprofile der igus-Filamente

Druckprofile sind voreingestellte Konfigurationen für den 3D-Drucker, die je nach Filamenttyp und Druckermodell angepasst werden. Zur optimalen Verarbeitung unserer verschleißfesten Filamente stellen wir Ihnen Druckprofile für die folgenden 3D-Drucker kostenlos zum Download zur Verfügung. Wählen Sie Ihren 3D-Drucker aus und finden Sie die entsprechenden Material-Profile für unsere tribofilamente.

Wählen Sie Ihren 3D-Drucker aus:


Material-Profile für den Bambu Lab X1C

Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Filamente finden Sie auf den jeweiligen Shop-Seiten.
 
iglidur i150 Druckfilament

iglidur i150

Allrounder, einfach zu verarbeiten auf allen gängigen 3D-Druckern
Mehr zu iglidur i150 im Shop
 
iglidur i151 Filament

iglidur i151

Lebensmittelecht gemäß EU 10/2022
und FDA
Mehr zu iglidur i151 im Shop
 
iglidur i190 Filament

iglidur i190

Bis zu 50-mal höhere Abriebfestigkeit als ABS-Material
Mehr zu iglidur i190 im Shop
 
iglidur i180 Filament

iglidur i180/i180-BL

Gut verarbeitbar auf geschlossenem Drucker
Mehr zu iglidur i180 im Shop
 

Material-Profile für die Prusa MK3 / MK4 / XL

Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Filamente finden Sie auf den jeweiligen Shop-Seiten.
 
iglidur i150 Druckfilament

iglidur i150

Allrounder, einfach zu verarbeiten auf allen gängigen 3D-Druckern
Mehr zu iglidur i150 im Shop
 
iglidur i151 Filament

iglidur i151

Lebensmittelecht gemäß EU 10/2022
und FDA
Mehr zu iglidur i151 im Shop
 
iglidur i190 Filament

iglidur i190

Bis zu 50-mal höhere Abriebfestigkeit als ABS-Material
Mehr zu iglidur i190 im Shop
 

Material-Profile für den Ultimaker S3 / S5 / S7

Die Druckprofile für die Verarbeitung von iglidur i150, i180 und i190 auf den Ultimaker S3 / S5 / S7 3D-Druckern finden Sie im Ultimaker Cura Marketplace zum Download. Dort können Sie die Einstellungen einfach auf Ihrem Drucker installieren.
Zusätzlich dazu, finden Sie dort weitere Details zu den Produkteigenschaften.
 
Zum Cura Marketplace
Ultimaker 3D-Drucker

24 Tipps für den 3D-Druck mit Filament

Tipps für 3D-Druck mit Filament

Nie mehr Stringing, Warping oder Spaghetti - Mit unseren 24 Tipps lassen sich häufige Probleme beim Filament-Druck einfach vermeiden.
 
Hier herunterladen

Rund um den 3D-Druck bei igus

igus 3D-Druck Werkstoffe

Erfahren Sie alles über den 3D-Druck bei igus. Von unseren verschiedenen Werkstoffen bis hin zu unserem 3D-Druck-Service.
 
Mehr erfahren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH