Change Language :

Die drylin D1 Motorsteuerung ist eine vielseitige und besonders anwenderfreundliche Lösung zur Steuerung von Schritt-, DC- und EC/BLDC‑Motoren in industriellen Anwendungen. Sie ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme, da die komplette Konfiguration direkt über eine browserbasierte Oberfläche erfolgt – ganz ohne zusätzliche Softwareinstallation. Anwender können Bewegungsparameter wie Position, Geschwindigkeit oder Verfahrwege intuitiv einstellen und wiederkehrende Abläufe einfach automatisieren. Dank gängiger Schnittstellen wie PROFINET, CANopen oder Modbus TCP lässt sich die D1 problemlos in bestehende Steuerungssysteme integrieren. Gleichzeitig überzeugt sie durch ihre Leistungsfähigkeit mit hohen Spannungen und Strömen sowie durch ihre flexible Einsetzbarkeit in unterschiedlichsten Anwendungen, von Einzelachsen bis hin zu komplexeren Automatisierungslösungen.

Hierfür benötigen Sie als Minimalausstattung zunächst nur 4 Dinge:
Im Anschluss starten Sie den Internetbrowser, verbinden die Steuerung mit dem PC/Laptop, schalten die Spannungsversorgung der D1 ein und schon leuchtet das Display der dryve D1 auf. Und zwar mit der IP Adresse, die Sie einfach in die Adresszeile des Browsers eingeben. Schon ist der Anschluss erfolgt! Ohne eine Installation von Software. Auf der Benutzeroberfläche können Sie im Anschluss direkt los programmieren.

Folgende Dinge können Sie einstellen: Verfahrmodus, Positionen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und weitere Parameter zur Steuerung einer Linearachse – und das ohne umfangreiche oder besondere Programmierungskenntnisse.
Wie leicht das geht und was Sie alles selbst einstellen können, erleben Sie live mit unserer Online Simulation. Dort finden Sie die Benutzeroberfläche zum selber testen. Eine virtuelle drylin Linearachse verfährt direkt nach Ihren Eingaben.
Die Integration der D1 in übergeordnete Industriesteuerungen gelingt mühelos. Digitale Eingänge sowie gängige Kommunikationsprotokolle wie CANopen oder Modbus TCP machen den Anschluss an Systeme wie SPS-Steuerungen oder Industrie-PCs besonders unkompliziert.
Darüber hinaus überzeugt die D1 durch ihre Vielseitigkeit: Sie arbeitet ebenso zuverlässig mit Mikrocontrollern wie Arduino oder Einplatinencomputern wie dem Raspberry Pi. Damit bietet die D1 optimale Voraussetzungen für den Einsatz in IoT-Projekten.
Im Folgenden ist eine Auswahl von Steuerungssystemen aufgeführt, mit denen bereits erfolgreiche Lösungen umgesetzt wurden. Je nach Anforderung kamen dabei verschiedene Kommunikationsschnittstellen wie digitale Ein- und Ausgänge, Takt/Richtungs-Signale, analoge Eingänge oder Protokolle wie CANopen und Modbus TCP (Gateway) zum Einsatz, um eine reibungslose Verbindung zwischen der D1 und der übergeordneten Steuerung zu gewährleisten.
| Siemens | Servotronix | Beckhoff | Mitsubishi | Raspberry Pi | Arduino | BeagleBone | Software für PC-basierte Steuerungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| softMC301 | CX1020 | FX3G-40M | Version 4 | Uno | Black | CODESYS | |
| CX5130 | Version 3 | Uno WiFi | LabVIEW | ||||
| Version 2 | Mega | MATLAB | |||||
| Revolution PI | Leonardo | ||||||
| Due | |||||||
| viele mehr |
Mit der drylin dryve Experience unterstützen wir Sie optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme Ihrer Motorsteuerung. In übersichtlichen Video-Tutorials lernen Sie alle Funktionen Schritt für Schritt kennen und erhalten praxisnahe Einblicke in bereits realisierte Anwendungen. Zusätzlich helfen Ihnen anschauliche Inhalte dabei, schnell die passende Motorsteuerung für Ihre individuellen Anforderungen zu finden. Auch bei Fehlermeldungen wird Ihnen geholfen.

Nutzen Sie unsere umfangreichen Musterprogramme für einen schnellen und einfachen Einstieg in Ihre Anwendung. Sie erhalten Download-Pakete mit Master- bzw. Steuerprogrammen sowie passenden Parametrierungsdaten für dryve. Die Lösungen sind kompatibel mit gängigen Industrie-Steuerungen wie Siemens, Beckhoff oder Wago und lassen sich ebenso problemlos mit Einplatinen-Computern wie Arduino, Raspberry Pi oder Beaglebone einsetzen.

Unsere Whitepaper bieten Ihnen fundiertes Wissen rund um igus Motorsteuerungen. Erfahren Sie mehr über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Systeme, mögliche Sensor- und Signalgeberanbindungen sowie Integrationsoptionen auf Steuerungsebene. Ergänzend unterstützt Sie eine praxisorientierte Checkliste dabei, die wichtigsten Anforderungen und Eigenschaften für Ihre Anwendung klar zu definieren.


Dann empfiehlt sich direkt eine wartungsfreie drylin Linearachse mit einem igus Motor auszuwählen. Denn viele Motorparameter werden von der D1 automatisch übernommen. Dies spart jegliche Konfiguration des Motors.
Die D1 Motorsteuerung eignet sich u.a. für den elektrischen Betrieb: