Antriebstechnik Wiki

Alle Fragen und Antworten rund um das Thema Antriebstechnik

Kurze Antworten zu Fragen rund um Elektromotoren

Getriebe

Welches Getriebe passt zu welchem Motor?

Spindelmotor

Aufbau und Montage von Spindelmotoren

Bremswiderstand

Was ist ein Bremswiderstand?

D1 Motorsteuerung

Was kann die Motorsteuerung D1 alles?

Encoder
Zum Artikel

Kurze Antworten zu Fragen rund um Linearachsen

Schneller Gleitlagerwechsel in Linearmodulen
  • Beim Einsatz in der Formatverstellung
  • In extremen Umgebungen (Hitze, Kälte)
  • Wenn Korrosionsbeständigkeit gefordert wird
  • Wenn es leise sein soll
  • Bei kürzeren Verfahrwegen bis 1,5 Meter
  • Bei geringer bis mittlerer Geschwindigkeit
  • Bei hoher Genauigkeit
  • Wenn hohe Geschwindigkeiten gefordert sind
  • Bei Verfahrwegen bis 3 Meter
  • Wenn der Aufbau besonders flach sein soll
  • Wenn die Positioniergenauigkeit > 0,1 mm sein darf

Linearachsen-Artikel

Flansch
Zum Artikel
Edelstahl Linearachse
Zum Artikel
Motoranbindung
Zum Artikel