Sensorblocksets für EC.P

IS.EC.P.SU.DMS.S5.A.01 product image
igus-icon-lupe
IS.EC.P.SU.DMS.S5.A.01 product image
igus-icon-lupe
1 von 2
IS.EC.P.SU.DMS.S5.A.01 product image
IS.EC.P.SU.DMS.S5.A.01 product image
Sensorblöcke und die entsprechenden Gegenstücke ("Dummyblöcke") für die Zug-/Schubkraftüberwachung EC.P.

Bitte beachten Sie, dass die Sensorsets nur mit der neuesten Generation der i.Sense-Module kompatibel sind. Sprechen Sie uns bei einem geplanten Austausch bestehender Systeme an.
igus-icon-lieferzeitIS.EC.P.SU.DMS.S5.A.01
E2.26 / E2i.26 / 2400 / 2500 / E4.21 / R2.26 / R2i.26