igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) für Containerterminals

Zuverlässige, effiziente Landstromversorgung für Containerterminals mit hohem Durchsatz

Das iMSPO für Containerterminals im Überblick

  • Reichweite von bis zu 400 m zur Abdeckung eines gesamten Liegeplatzes
  • Eigenständiges System für Containeranwendungen (kein CMS erforderlich)
  • Mobiles Systemdesign ermöglicht den Anschluss an jedem beliebigen Punkt des Kais.
  • Die Kabel sind in einer Energiekette und Führungsschienenstruktur geschützt und liegen nicht frei auf dem Boden
  • Das System befindet sich zu jeder Zeit außerhalb des Arbeitsbereichs des Terminals - Lagerung, Transport und Energieversorgung erfolgen über das Wasser. finden über dem Wasser statt und sind nur während des Anschließens auf dem Kai präsent
  • Unterstützt hochfrequente, wiederholbare Verbindungszyklen

Was kann ich auf dieser Seite finden

Operative Konfiguration

Unterstützt standardisierte Verbindungsverfahren für alle Schiffsverbindungen

  • Ermöglicht Schiffsanschlüsse ohne Abhängigkeit von festen Anschlusspositionen am Kai
  • Konzipiert für wiederholbaren, hochzyklischen Betrieb mit minimaler Variabilität
  • Gewährleistet gleichbleibende Leistung bei unterschiedlichen Schiffspositionen und Betriebsbedingungen

Flexible Installationsmöglichkeiten

Variante A - Montage an der Kaimauer

  • Montage oberhalb der Beplankungsanlage, frei von Festmacherleinen und Schiffsbetrieb
  • Steckdosenwagen und Steckdosenbox bleiben außerhalb außerhalb des Arbeitsbereiches - über dem Wasser und außerhalb des Terminaldecks
  • Ein aufgeräumter, sicherer Arbeitsbereich auf dem Kai bleibt erhalten

Variante B - Montage auf einer Struktur

  • Installiert auf erhöhten Strukturen im Falle von Platzmangel
  • Positionierung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Anlegevorgangs
  • Behält den vollen Betriebsabstand entlang des Kais bei

Variante C - Montage in einem Graben

  • Unterirdische Installation mit Grabenabdeckungen
  • System bleibt geschützt, wenn es nicht mehr benutzt wird
  • Keine permanenten Hindernisse auf dem Terminaldeck
  • Optionale Zugangsbarrieren schaffen einen kontrollierten und sicheren Arbeitsbereich während des Betriebs

Projektierung & Einsatz

Schnelle Installation. Standardisiertes Design. Minimale Unterbrechung.

  • Standardisiertes Systemdesign ermöglicht wiederholbare, vorhersehbare Installation
  • Installationszeiträume werden in Wochen, nicht in Monaten gemessen
  • Geringere Komplexität vor Ort im Vergleich zu herkömmlichen Landstromsystemen
  • Vereinfacht die Koordinierung von Bau-, Elektro- und Mechanikarbeiten
  • Minimiert die Unterbrechung des laufenden Terminalbetriebs
  • Reduziert die Anforderungen an die zivile Infrastruktur im Vergleich zu festen Landstromsystemen

Systemarchitektur und Betrieb

Eigenständiger Landstrombetrieb (Anhang D - Container)

  • Funktioniert als völlig autarkes System für Containerschiffsanschlüsse
  • Kein Kabelmanagementsystem (CMS) für Standard-Containeranwendungen erforderlich
  • Macht zusätzliche mobile Ausrüstung am Kai überflüssig
  • Eliminiert Kabeltrommeln, Schleifringe und die dazugehörige Infrastruktur
  • Reduziert die Gesamtkomplexität des Systems und den Platzbedarf der Ausrüstung

Ein System. Mehrere Schiffstypen.

Hybride Systemkonfiguration

  • Ein "Steckdosenwagen" unterstützt sowohl Kreuzfahrt- als auch RoRo-Verbindungen
  • Der Bedarf an separater Infrastruktur wird reduziert
  • Die Terminalfläche und das Gesamtdesign des Terminals wird optimiert
  • Konform mit IEC 80005-1 Anhang C (Kreuzfahrtschiffe) und Anhang B (RoRo-Schiffe)