1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Z, Anlaufscheibe, mm
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
13 Artikel
Miniaturführungswagen Standard
11 Artikel
Manuelle Spieleinstellung
12 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Innenhöhe hi: 19 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Manuelle Spieleinstellung, Handklemmung
8 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
nnenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 23 - 100 mm, Biegeradien R: 40 - 100 mm, Teilung: 30,5 mm
23 Artikel
Innenhöhe hi: 9,4 mm, Innenbreite Bi: 16 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 13 mm
3 Artikel
Innenhöhe hi: 10,3 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm, Biegeradien R: 38 - 48 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 24,3 mm, Innenbreite Bi: 57 mm, Biegeradien R: 55 - 200 mm, Teilung: 46 mm
5 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 15 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 48 - 100 mm, Teilung: 20 mm
18 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen
Kompakt für den robusten Einsatz