1-16 von 260 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Z, Anlaufscheibe, mm
iglidur® G, Anlaufscheibe, mm
iglidur® J, Anlaufscheibe, mm
iglidur® W300, Anlaufscheibe, mm
iglidur® X, Anlaufscheibe, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
26 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
22 Artikel
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
13 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
67 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
17 Artikel
Manuelle Spieleinstellung, Handklemmung
8 Artikel
Innenhöhe hi: 24,3 mm, Innenbreite Bi: 57 mm, Biegeradien R: 55 - 200 mm, Teilung: 46 mm
5 Artikel
Kompakt für den robusten Einsatz
3 Artikel
Montagehalter für SAW-Linearmodule und ZLW-Zahnriemenachsen
4 Artikel
Innenhöhe hi: 21mm, Innenbreiten Bi: 38 mm, Biegeradien R: 28 mm, Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 24,3 mm, Innenbreiten Bi: 37 - 50 mm, Biegeradien R: 55 - 200 mm, Teilung: 46 mm
10 Artikel