1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Z, Anlaufscheibe, mm
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
13 Artikel
Miniaturführungswagen Standard
11 Artikel
Innenhöhe hi: 19 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Manuelle Spieleinstellung, Handklemmung
8 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen
Montagehalter für SAW-Linearmodule und ZLW-Zahnriemenachsen
4 Artikel
Innenhöhe hi: 21mm, Innenbreiten Bi: 38 mm, Biegeradien R: 28 mm, Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
28 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
32 Artikel