1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Z, Anlaufscheibe, mm
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
13 Artikel
Manuelle Spieleinstellung
12 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
wird zur Demontage der TRE.B + TRCF Version benötigt
5 Artikel
Manuelle Spieleinstellung, Handklemmung
8 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
nnenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 23 - 100 mm, Biegeradien R: 40 - 100 mm, Teilung: 30,5 mm
23 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
Innenhöhe hi: 9,4 mm, Innenbreite Bi: 16 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 13 mm
3 Artikel
Innenhöhe hi: 15 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 48 - 100 mm, Teilung: 20 mm
18 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen
40 Artikel
Kompakt für den robusten Einsatz
Metal version, EMC shielding
Montagehalter für SAW-Linearmodule und ZLW-Zahnriemenachsen
4 Artikel