1-24 von 507 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
99+ Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
Innenhöhe hi: 26 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 48 - 250 mm, Teilung: 46 mm
70 Artikel
68 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
Innenhöhe hi: 38 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm
64 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
Innenhöhe hi: 19 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel